A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável com ponta protetora e rosca fêmea
K0124

Alavanca de aperto em aço inoxidável com ponta protetora e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Outras peças de aço 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 Alavanca de aperto em aço inoxidável com ponta protetora e rosca fêmea 215 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável com ponta protetora e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.92062M61213,518,519326,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.92082M81213,518,519326,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0124.93083M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0124.93103M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33