Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de aço brunido
K0120

Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Peças de aço brunido.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0120 Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de aço brunido 302 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0120.110X20aço1M1019282040,5126568,5831072420 sob consulta
K0120.110X25aço1M1019282040,5126568,5831072425 sob consulta
K0120.110X30aço1M1019282040,5126568,5831072430 sob consulta
K0120.110X35aço1M1019282040,5126568,5831072435 sob consulta
K0120.110X40aço1M1019282040,5126568,5831072440 sob consulta
K0120.110X45aço1M1019282040,5126568,5831072445 sob consulta
K0120.110X50aço1M1019282040,5126568,5831072450 sob consulta
K0120.110X55aço1M1019282040,5126568,5831072455 sob consulta
K0120.110X60aço1M1019282040,5126568,5831072460 sob consulta
K0120.110X70aço1M1019282040,5126568,5831072470 sob consulta
K0120.110X80aço1M1019282040,5126568,5831072480 sob consulta
K0120.110X90aço1M1019282040,5126568,5831072490 sob consulta
K0120.112X20aço1M1219282040,5126568,5831072420 sob consulta
K0120.112X25aço1M1219282040,5126568,5831072425 sob consulta
K0120.112X30aço1M1219282040,5126568,5831072430 sob consulta
K0120.112X35aço1M1219282040,5126568,5831072435 sob consulta
K0120.112X40aço1M1219282040,5126568,5831072440 sob consulta
K0120.112X45aço1M1219282040,5126568,5831072445 sob consulta
K0120.112X50aço1M1219282040,5126568,5831072450 sob consulta
K0120.112X55aço1M1219282040,5126568,5831072455 sob consulta
K0120.112X60aço1M1219282040,5126568,5831072460 sob consulta
K0120.112X70aço1M1219282040,5126568,5831072470 sob consulta
K0120.112X80aço1M1219282040,5126568,5831072480 sob consulta
K0120.112X90aço1M1219282040,5126568,5831072490 sob consulta
K0120.212X25aço2M1223352551,51279,584108138,52625 sob consulta
K0120.212X30aço2M1223352551,51279,584108138,52630 sob consulta
K0120.212X35aço2M1223352551,51279,584108138,52635 sob consulta
K0120.212X40aço2M1223352551,51279,584108138,52640 sob consulta
K0120.212X45aço2M1223352551,51279,584108138,52645 sob consulta
K0120.212X50aço2M1223352551,51279,584108138,52650 sob consulta
K0120.212X55aço2M1223352551,51279,584108138,52655 sob consulta
K0120.212X60aço2M1223352551,51279,584108138,52660 sob consulta
K0120.212X70aço2M1223352551,51279,584108138,52670 sob consulta
K0120.212X80aço2M1223352551,51279,584108138,52680 sob consulta
K0120.212X90aço2M1223352551,51279,584108138,52690 sob consulta
K0120.216X25aço2M1623352551,51279,584108138,52625 sob consulta
K0120.216X30aço2M1623352551,51279,584108138,52630 sob consulta
K0120.216X35aço2M1623352551,51279,584108138,52635 sob consulta
K0120.216X40aço2M1623352551,51279,584108138,52640 sob consulta
K0120.216X45aço2M1623352551,51279,584108138,52645 sob consulta
K0120.216X50aço2M1623352551,51279,584108138,52650 sob consulta
K0120.216X55aço2M1623352551,51279,584108138,52655 sob consulta
K0120.216X60aço2M1623352551,51279,584108138,52660 sob consulta
K0120.216X70aço2M1623352551,51279,584108138,52670 sob consulta
K0120.216X80aço2M1623352551,51279,584108138,52680 sob consulta
K0120.216X90aço2M1623352551,51279,584108138,52690 sob consulta
K0120.316X30aço3M1630433060129397,51321683630 sob consulta
K0120.316X40aço3M1630433060129397,51321683640 sob consulta
K0120.316X50aço3M1630433060129397,51321683650 sob consulta
K0120.316X60aço3M1630433060129397,51321683660 sob consulta
K0120.316X70aço3M1630433060129397,51321683670 sob consulta
K0120.316X80aço3M1630433060129397,51321683680 sob consulta
K0120.316X90aço3M1630433060129397,51321683690 sob consulta
K0120.320X30aço3M2030433060129397,51321683630 sob consulta
K0120.320X40aço3M2030433060129397,51321683640 sob consulta
K0120.320X50aço3M2030433060129397,51321683650 sob consulta
K0120.320X60aço3M2030433060129397,51321683660 sob consulta
K0120.320X70aço3M2030433060129397,51321683670 sob consulta
K0120.320X80aço3M2030433060129397,51321683680 sob consulta
K0120.320X90aço3M2030433060129397,51321683690 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33