A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0120 Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea 358 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
XAA1TDD1D2HH1H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0120.108AçoM8831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0120.110AçoM10831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0120.112AçoM12831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0120.212AçoM121081382323352551,51279,58426 sob consulta
K0120.216AçoM161081382323352551,51279,58426 sob consulta
K0120.316AçoM161321682730433060129397,536 sob consulta
K0120.320AçoM201321682730433060129397,536 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33