A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável
K0117

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta:Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0117 Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável 203 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
Tamanho

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0117.1041preto acetinado1M4910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.1051preto acetinado1M5910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.1061preto acetinado1M6910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.2061preto acetinado2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 sob consulta
K0117.2081preto acetinado2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 sob consulta
K0117.3081preto acetinado3M8141621221737102357,561,5799022 sob consulta
K0117.3101preto acetinado3M10141621221737102357,561,5799022 sob consulta
K0117.4101preto acetinado4M10171925261942,5102667729510824 sob consulta
K0117.4121preto acetinado4M12171925261942,5102667729510824 sob consulta
K0117.5121preto acetinado5M122323303122491232798411012626 sob consulta
K0117.5161preto acetinado5M162323303122491232798411012626 sob consulta
K0117.1043prata metálico1M4910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.1053prata metálico1M5910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.1063prata metálico1M6910131410,524,541532,535,5394616 sob consulta
K0117.2063prata metálico2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 sob consulta
K0117.2083prata metálico2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 sob consulta
K0117.3083prata metálico3M8141621221737102357,561,5799022 sob consulta
K0117.3103prata metálico3M10141621221737102357,561,5799022 sob consulta
K0117.4103prata metálico4M10171925261942,5102667729510824 sob consulta
K0117.4123prata metálico4M12171925261942,5102667729510824 sob consulta
K0117.5123prata metálico5M122323303122491232798411012626 sob consulta
K0117.5163prata metálico5M162323303122491232798411012626 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33