Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido
K0780_A

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em latão.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0780_A Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido 316 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.11051X20Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11051X30Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11051X40Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11051X50Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.11061X20Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11061X30Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11061X40Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11061X50Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.12061X20Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12061X30Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12061X40Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12061X50Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12061X60Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12081X20Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12081X30Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12081X40Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12081X50Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12081X60Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12101X20Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12101X30Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12101X40Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12101X50Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12101X60Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33