A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de toscas macho, comprimentos de parafusos, cores de alavanca de aperto e variantes de posicionadores, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
Forma A: posicionador em latão
Forma B: posicionador em POM (Poliacetal)
Forma C: com esfera
Forma D: com esfera achatada
Forma E: com ponta
Forma F: com ponta saliente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0780 Alavanca de aperto com posicionador 273 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de aperto com posicionador

Alavanca de aperto com posicionador, forma A, pino de pressão em latão

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma A, pino de pressão em latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.11051X20APosic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11051X30APosic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11051X40APosic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11051X50APosic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.11061X20APosic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11061X30APosic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11061X40APosic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11061X50APosic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.12061X20APosic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12061X30APosic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12061X40APosic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12061X50APosic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12061X60APosic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12081X20APosic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12081X30APosic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12081X40APosic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12081X50APosic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12081X60APosic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12101X20APosic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12101X30APosic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12101X40APosic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12101X50APosic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12101X60APosic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta

Alavanca de aperto com posicionador, forma B, pino de pressão em POM

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma B, pino de pressão em POM

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.21051X20BPosic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 sob consulta
K0780.21051X30BPosic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 sob consulta
K0780.21051X40BPosic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 sob consulta
K0780.21051X50BPosic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 sob consulta
K0780.21061X20BPosic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 sob consulta
K0780.21061X30BPosic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 sob consulta
K0780.21061X40BPosic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 sob consulta
K0780.21061X50BPosic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 sob consulta
K0780.22061X20BPosic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 sob consulta
K0780.22061X30BPosic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 sob consulta
K0780.22061X40BPosic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 sob consulta
K0780.22061X50BPosic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 sob consulta
K0780.22061X60BPosic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 sob consulta
K0780.22081X20BPosic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 sob consulta
K0780.22081X30BPosic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 sob consulta
K0780.22081X40BPosic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 sob consulta
K0780.22081X50BPosic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 sob consulta
K0780.22081X60BPosic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 sob consulta
K0780.22101X20BPosic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 sob consulta
K0780.22101X30BPosic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 sob consulta
K0780.22101X40BPosic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 sob consulta
K0780.22101X50BPosic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 sob consulta
K0780.22101X60BPosic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 sob consulta

Alavanca de aperto com posicionador, forma C, com esfera

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma C, com esfera

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2Esfera
Ø
HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.31051X20CC/ esfera1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 sob consulta
K0780.31051X30CC/ esfera1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 sob consulta
K0780.31051X40CC/ esfera1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 sob consulta
K0780.31051X50CC/ esfera1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 sob consulta
K0780.31061X20CC/ esfera1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 sob consulta
K0780.31061X30CC/ esfera1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 sob consulta
K0780.31061X40CC/ esfera1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 sob consulta
K0780.31061X50CC/ esfera1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 sob consulta
K0780.32061X20CC/ esfera2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 sob consulta
K0780.32061X30CC/ esfera2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 sob consulta
K0780.32061X40CC/ esfera2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 sob consulta
K0780.32061X50CC/ esfera2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 sob consulta
K0780.32061X60CC/ esfera2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 sob consulta
K0780.32081X20CC/ esfera2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 sob consulta
K0780.32081X30CC/ esfera2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 sob consulta
K0780.32081X40CC/ esfera2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 sob consulta
K0780.32081X50CC/ esfera2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 sob consulta
K0780.32081X60CC/ esfera2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 sob consulta
K0780.32101X20CC/ esfera2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 sob consulta
K0780.32101X30CC/ esfera2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 sob consulta
K0780.32101X40CC/ esfera2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 sob consulta
K0780.32101X50CC/ esfera2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 sob consulta
K0780.32101X60CC/ esfera2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 sob consulta

Alavanca de aperto com posicionador, forma D, com esfera plana

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma D, com esfera plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3Esfera
Ø
HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.41051X20DC/ esfera1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 sob consulta
K0780.41051X30DC/ esfera1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 sob consulta
K0780.41051X40DC/ esfera1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 sob consulta
K0780.41051X50DC/ esfera1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 sob consulta
K0780.41061X20DC/ esfera1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 sob consulta
K0780.41061X30DC/ esfera1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 sob consulta
K0780.41061X40DC/ esfera1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 sob consulta
K0780.41061X50DC/ esfera1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 sob consulta
K0780.42061X20DC/ esfera2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 sob consulta
K0780.42061X30DC/ esfera2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 sob consulta
K0780.42061X40DC/ esfera2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 sob consulta
K0780.42061X50DC/ esfera2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 sob consulta
K0780.42061X60DC/ esfera2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 sob consulta
K0780.42081X20DC/ esfera2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42081X30DC/ esfera2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42081X40DC/ esfera2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42081X50DC/ esfera2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42081X60DC/ esfera2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta
K0780.42101X20DC/ esfera2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42101X30DC/ esfera2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42101X40DC/ esfera2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42101X50DC/ esfera2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42101X60DC/ esfera2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta

Alavanca de aperto com posicionador, forma E, com ponta

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma E, com ponta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0780.51051X20EC/ ponta1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 sob consulta
K0780.51051X30EC/ ponta1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 sob consulta
K0780.51051X40EC/ ponta1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 sob consulta
K0780.51051X50EC/ ponta1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 sob consulta
K0780.51061X20EC/ ponta1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 sob consulta
K0780.51061X30EC/ ponta1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 sob consulta
K0780.51061X40EC/ ponta1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 sob consulta
K0780.51061X50EC/ ponta1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 sob consulta
K0780.52061X20EC/ ponta2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 sob consulta
K0780.52061X30EC/ ponta2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 sob consulta
K0780.52061X40EC/ ponta2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 sob consulta
K0780.52061X50EC/ ponta2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 sob consulta
K0780.52061X60EC/ ponta2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 sob consulta
K0780.52081X20EC/ ponta2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 sob consulta
K0780.52081X30EC/ ponta2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 sob consulta
K0780.52081X40EC/ ponta2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 sob consulta
K0780.52081X50EC/ ponta2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 sob consulta
K0780.52081X60EC/ ponta2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 sob consulta
K0780.52101X20EC/ ponta2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 sob consulta
K0780.52101X30EC/ ponta2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 sob consulta
K0780.52101X40EC/ ponta2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 sob consulta
K0780.52101X50EC/ ponta2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 sob consulta
K0780.52101X60EC/ ponta2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 sob consulta

Alavanca de aperto com posicionador, forma F, com ponta saliente

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com posicionador, forma F, com ponta saliente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.61051X20FPonta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 sob consulta
K0780.61051X30FPonta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 sob consulta
K0780.61051X40FPonta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 sob consulta
K0780.61051X50FPonta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 sob consulta
K0780.61061X20FPonta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 sob consulta
K0780.61061X30FPonta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 sob consulta
K0780.61061X40FPonta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 sob consulta
K0780.61061X50FPonta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 sob consulta
K0780.62061X20FPonta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 sob consulta
K0780.62061X30FPonta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 sob consulta
K0780.62061X40FPonta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 sob consulta
K0780.62061X50FPonta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 sob consulta
K0780.62061X60FPonta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 sob consulta
K0780.62081X20FPonta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 sob consulta
K0780.62081X30FPonta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 sob consulta
K0780.62081X40FPonta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 sob consulta
K0780.62081X50FPonta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 sob consulta
K0780.62081X60FPonta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 sob consulta
K0780.62101X20FPonta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 sob consulta
K0780.62101X30FPonta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 sob consulta
K0780.62101X40FPonta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 sob consulta
K0780.62101X50FPonta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 sob consulta
K0780.62101X60FPonta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 sob consulta