Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável
K0123

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável 200 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.92062laranja RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.92082laranja RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K0123.93082laranja RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
K0123.93102laranja RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33