A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com ponta protetora e rosca macho
K0122

Alavanca de aperto com ponta protetora e rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
preto acetinado, laranja RAL 2004.
Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0122 Alavanca de aperto com ponta protetora e rosca macho 249 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com ponta protetora e rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoCor
do corpo básico
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0122.92061X152preto acetinadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X152laranja RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X202preto acetinadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X202laranja RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X252preto acetinadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X252laranja RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X302preto acetinadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X302laranja RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X352preto acetinadoM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X352laranja RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X402preto acetinadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X402laranja RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X452preto acetinadoM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X452laranja RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X502preto acetinadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X502laranja RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X552preto acetinadoM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X552laranja RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92061X602preto acetinadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92062X602laranja RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X152preto acetinadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X152laranja RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X202preto acetinadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X202laranja RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X252preto acetinadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X252laranja RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X302preto acetinadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X302laranja RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X352preto acetinadoM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X352laranja RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X402preto acetinadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X402laranja RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X452preto acetinadoM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X452laranja RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X502preto acetinadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X502laranja RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X552preto acetinadoM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X552laranja RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92081X602preto acetinadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92082X602laranja RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X152preto acetinadoM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X152laranja RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X202preto acetinadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X202laranja RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X252preto acetinadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X252laranja RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X302preto acetinadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X302laranja RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X352preto acetinadoM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X352laranja RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X402preto acetinadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X402laranja RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X452preto acetinadoM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X452laranja RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X502preto acetinadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X502laranja RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X552preto acetinadoM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X552laranja RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92101X602preto acetinadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.92102X602laranja RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0122.93081X153preto acetinadoM81516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X153laranja RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X203preto acetinadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X203laranja RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522sob consulta
K0122.93081X253preto acetinadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X253laranja RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X303preto acetinadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X303laranja RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X353preto acetinadoM83516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X353laranja RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X403preto acetinadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X403laranja RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X453preto acetinadoM84516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X453laranja RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X503preto acetinadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X503laranja RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X553preto acetinadoM85516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X553laranja RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93081X603preto acetinadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93082X603laranja RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X153preto acetinadoM101516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X153laranja RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X203preto acetinadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X203laranja RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X253preto acetinadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X253laranja RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X303preto acetinadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X303laranja RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X353preto acetinadoM103516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X353laranja RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X403preto acetinadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X403laranja RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X453preto acetinadoM104516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X453laranja RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X503preto acetinadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X503laranja RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X553preto acetinadoM105516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X553laranja RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93101X603preto acetinadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0122.93102X603laranja RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta