A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto antimicrobiana com rosca fêmea e cabo em plástico, peças de aço em aço inoxidável
K0270

Alavanca de aperto antimicrobiana com rosca fêmea e cabo em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de plástico reforçado e com anel dentado em Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Aplicação:Os produtos antibacterianos da linha “KIPP MEDI-Grip” são muito eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, vírus, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
Nos plásticos utilizados para fabricação destes produtos foram aplicadas micropartículas de prata, as quais apresentam um efeito antibacteriano permanente e eficaz para todo o ciclo de vida útil do produto.

Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma redução contínua dos germes nos produtos MEDI-Grip, os quais foram testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato com estes produtos entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais.Aplicação:Aplicação:
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavanca de aperto antimicrobiana com rosca fêmea e cabo plástico, peças de aço em aço inoxidável 189 kB
 Indicação técnica MEDI grip 909 kB
 Certificate MEDIgrip 175 kB

Desenhos

Alavanca de aperto antimicrobiana com rosca fêmea e cabo em plástico, peças de aço em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0270.12206144ardósia cinza RAL 70152M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.12208144ardósia cinza RAL 70152M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33