A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca e encaixe em plástico reforçado.
Pino roscado em aço 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:A cor grafite escuro RAL 7021 é fornecida de série.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas macho, cores, bem como versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0252 Alavanca de aperto ECO com rosca macho 178 kB

Desenhos

Alavanca de aperto ECO com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0252.1041X101M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 sob consulta
K0252.1041X151M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 sob consulta
K0252.1041X201M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 sob consulta
K0252.1051X101M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 sob consulta
K0252.1051X151M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 sob consulta
K0252.1051X201M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 sob consulta
K0252.1051X251M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 sob consulta
K0252.2051X102M513,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2051X152M513,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2051X202M513,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2051X252M513,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2051X302M513,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2051X402M513,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.2061X102M613,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2061X152M613,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2061X202M613,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2061X252M613,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2061X302M613,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2061X402M613,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.2081X102M813,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2081X152M813,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2081X202M813,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2081X252M813,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2081X302M813,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2081X402M813,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.3081X203M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 sob consulta
K0252.3081X253M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 sob consulta
K0252.3081X303M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 sob consulta
K0252.3081X403M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 sob consulta
K0252.3081X503M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 sob consulta
K0252.3081X603M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 sob consulta
K0252.3101X203M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 sob consulta
K0252.3101X253M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 sob consulta
K0252.3101X303M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 sob consulta
K0252.3101X403M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 sob consulta
K0252.3101X503M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 sob consulta
K0252.3101X603M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 sob consulta