A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca e encaixe em plástico reforçado.

Nos tamanhos 1 e 2 a bucha é feita de latão.
No tamanho 3 bucha em aço.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:A cor grafite escuro RAL 7021 é fornecida de série.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0252 Alavanca de aperto ECO com rosca fêmea 182 kB

Desenhos

Alavanca de aperto ECO com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0252.10411M461012,614,121,7511,33229,147,9551312 sob consulta
K0252.10511M561012,614,121,7511,33229,147,9551312 sob consulta
K0252.20512M57,513,51719285,51441,93864,57417,512 sob consulta
K0252.20612M6913,51719285,51441,93864,57417,512 sob consulta
K0252.20812M8913,51719285,51441,93864,57417,512 sob consulta
K0252.30813M8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 sob consulta
K0252.31013M10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33