A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0125 Alavanca de aperto 2K com rosca macho 197 kB

Desenhos

Alavanca de aperto 2K com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0125.10501X101M510151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0125.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0125.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0125.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0125.10501X301M510151624,54103033,540,148,110,11630 sob consulta
K0125.10501X351M510151624,54103033,540,148,110,11635 sob consulta
K0125.10501X401M510151624,54103033,540,148,110,11640 sob consulta
K0125.10501X451M510151624,54103033,540,148,110,11645 sob consulta
K0125.10501X501M510151624,54103033,540,148,110,11650 sob consulta
K0125.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0125.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0125.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0125.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0125.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 sob consulta
K0125.10601X351M610151624,54103033,540,148,110,11635 sob consulta
K0125.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 sob consulta
K0125.10601X451M610151624,54103033,540,148,110,11645 sob consulta
K0125.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 sob consulta
K0125.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0125.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0125.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0125.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0125.20601X352M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 sob consulta
K0125.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0125.20601X452M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 sob consulta
K0125.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0125.20601X552M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 sob consulta
K0125.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0125.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0125.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0125.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0125.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0125.20801X352M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 sob consulta
K0125.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0125.20801X452M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 sob consulta
K0125.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0125.20801X552M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 sob consulta
K0125.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0125.21001X152M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0125.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0125.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0125.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0125.21001X352M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 sob consulta
K0125.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0125.21001X452M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 sob consulta
K0125.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0125.21001X552M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 sob consulta
K0125.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0125.30801X153M816212237101751,656,180,291,220,72215 sob consulta
K0125.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0125.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0125.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0125.30801X353M816212237101751,656,180,291,220,72235 sob consulta
K0125.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0125.30801X453M816212237101751,656,180,291,220,72245 sob consulta
K0125.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0125.30801X553M816212237101751,656,180,291,220,72255 sob consulta
K0125.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
K0125.31001X153M1016212237101751,656,180,291,220,72215 sob consulta
K0125.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0125.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0125.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0125.31001X353M1016212237101751,656,180,291,220,72235 sob consulta
K0125.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0125.31001X453M1016212237101751,656,180,291,220,72245 sob consulta
K0125.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0125.31001X553M1016212237101751,656,180,291,220,72255 sob consulta
K0125.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33