A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto 2K com rosca macho, peças em aço inoxidável
K0126

Alavanca de aperto 2K com rosca macho, peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida mediante o pagamento de uma taxa adicional, em outros comprimentos sob demanda.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0126 Alavanca de aperto 2K com rosca macho, peças em aço inoxidável 203 kB

Desenhos

Alavanca de aperto 2K com rosca macho, peças em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0126.10501X101M510151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0126.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0126.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0126.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0126.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0126.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0126.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0126.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0126.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 sob consulta
K0126.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 sob consulta
K0126.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 sob consulta
K0126.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0126.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0126.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0126.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0126.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0126.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0126.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0126.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
K0126.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0126.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0126.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0126.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0126.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0126.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33