A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.Sob consulta:Outras roscas fêmea, combinações de cor e versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida sob demanda em outros comprimentos com uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0125 Alavanca de aperto 2K com rosca fêmea 210 kB

Desenhos

Alavanca de aperto 2K com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0125.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 sob consulta
K0125.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 sob consulta
K0125.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 sob consulta
K0125.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 sob consulta
K0125.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 sob consulta
K0125.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 sob consulta
K0125.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33