Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
K0124

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 257 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0124.105X10com polimento eletrolítico1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.105X15com polimento eletrolítico1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.105X20com polimento eletrolítico1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.105X25com polimento eletrolítico1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.106X10com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.106X15com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.106X20com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.106X25com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.106X30com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0124.106X40com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0124.106X50com polimento eletrolítico1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0124.206X15com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.206X20com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.206X25com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.206X30com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.206X40com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.206X50com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.206X60com polimento eletrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.208X15com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.208X20com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.208X25com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.208X30com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.208X40com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.208X50com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.208X60com polimento eletrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.210X20com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.210X25com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.210X30com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.210X40com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.210X50com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.210X60com polimento eletrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.308X20com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.308X25com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.308X30com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.308X40com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.308X50com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.308X60com polimento eletrolítico3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.310X20com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.310X25com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.310X30com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.310X40com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.310X50com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.310X60com polimento eletrolítico3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.412X25com polimento eletrolítico4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0124.412X30com polimento eletrolítico4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0124.412X40com polimento eletrolítico4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0124.412X50com polimento eletrolítico4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0124.412X60com polimento eletrolítico4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0124.516X30com polimento eletrolítico5M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0124.516X40com polimento eletrolítico5M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0124.516X50com polimento eletrolítico5M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0124.516X60com polimento eletrolítico5M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0124.105153X10jateado1M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.105153X15jateado1M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.105153X20jateado1M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.105153X25jateado1M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.106153X10jateado1M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0124.106153X15jateado1M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0124.106153X20jateado1M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0124.106153X25jateado1M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0124.106153X30jateado1M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0124.106153X40jateado1M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0124.106153X50jateado1M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0124.206153X15jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.206153X20jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.206153X25jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.206153X30jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.206153X40jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.206153X50jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.206153X60jateado2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.208153X15jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0124.208153X20jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.208153X25jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.208153X30jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.208153X40jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.208153X50jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.208153X60jateado2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.210153X20jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0124.210153X25jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0124.210153X30jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0124.210153X40jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0124.210153X50jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0124.210153X60jateado2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0124.308153X20jateado3M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.308153X25jateado3M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.308153X30jateado3M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.308153X40jateado3M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.308153X50jateado3M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.308153X60jateado3M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.310153X20jateado3M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0124.310153X25jateado3M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0124.310153X30jateado3M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0124.310153X40jateado3M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0124.310153X50jateado3M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0124.310153X60jateado3M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0124.412153X25jateado4M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0124.412153X30jateado4M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0124.412153X40jateado4M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0124.412153X50jateado4M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0124.412153X60jateado4M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0124.516153X30jateado5M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0124.516153X40jateado5M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0124.516153X50jateado5M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0124.516153X60jateado5M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33