Grupos de mercadorias

KIPP sistema modular de 5 eixos para peças muito grandes

voltar

Sistema de fixação ponto zero flexível no tamanho 138

KIPP sistema modular de 5 eixos para peças muito grandes

A HEINRICH KIPP WERK aumentou a sua variedade de produtos com o sistema modular de 5 eixos no tamanho Ø138. O sistema possibilita uma usinagem de 5 lados de peças maiores e mais pesadas, sem bordas que atrapalhem a operação/usinagem.
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138

O novo sistema modular de 5 eixos da KIPP é adequado para fixação de peças de trabalho, que ultrapassam o tamanho de 1 m. 

A construção modular do sistema é ideal para uma usinagem eficiente e livre de colisões, proporcionando a redução drástica dos tempos de preparação.
O fácil manuseio possibilita a troca rápida da peça mesmo na máquina em alta operação. A fixação da peça é feita de forma variável através de rosca e encaixe de ajuste.
O produto corresponde assim a um sistema de fixação ponto zero mecânico de alta precisão do fator de repetibilidade.
O novo módulo do sistema de fixação 138 é compatível com os tamanhos convencionais (50 mm e 80 mm) e de aplicação universal.
A versão para peças muito grandes (XXL) possibilita a fixação até o tamanho de rosca M 60. O peso máximo de suporte para cada módulo básico corresponde a 10 t.
Pino de guia UNILOCK, tamanho de sistema 138 mm
Pino de guia UNILOCK, tamanho de sistema 138 mm


Todos os módulos convencem pela sua alta força de fixação, já que a peça de trabalho está unida ao sistema por fechamento de forma.
Desta maneira, garante-se a segurança do processo de usinagem.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33