A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

HANNOVER MESSE

voltar
Hannover Messe
Hannover:
01.04. - 05.04.2019

Pavilhão 3, Estande M43

KIPP se apresenta na HANNOVER MESSE 2019

HANNOVER MESSE 2019: a HEINRICH KIPP WERK se apresentará na feira líder mundial da indústria de 1 a 5 de abril. No maior pavilhão de exposição do mundo, 6.500 expositores internacionais de 75 países apresentam as suas novas tecnologias do setor industrial.

Sob o tema deste ano „Integrated Industry - Industrial Intelligence“, o foco se encontra na rede digital de pessoas, máquinas e dados na era da inteligência artificial (IA). Megulhe no maior evento tecnológico do ano e venha visitar o nosso estande KIPP.
Produtos em foco

Pino de retenção KIPP

O pino de retenção com bloqueio da KIPP convence através do fácil manuseio. O travamento ocorre através do acionamento de um botão de pressão; um botão vermelho permite o prático desprendimento assim como a alteração da posição de bloqueio. O pino de retenção com bloqueio se encontra disponível nas versões em aço e aço inoxidável com diâmetros de pinos de 5, 6, 8 e 10 mm.

A Kipp lançou uma outra novidade: pino de retenção com proteção contra torção, o qual se encontra disponível com rosca fina ou comum. A trava de proteção especial garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite o desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°.

O pino de retenção pneumático da KIPP estabelece novos padrões na área de automação. Ele é acionado mediante aplicação de ar comprimido. O movimento de retorno ocorre mediante desconexão do suprimento de ar. Os pinos de retenção pneumáticos encontram aplicação, por exemplo, em instalações para produção sincronizada ou para montagem, assim como em aplicações relevantes para segurança que não permitem desbloqueio manual. Além disso, o sortimento da KIPP oferece pinos de retenção com anel de marcação para controle visual.

Grampos rápidos KIPP

Grampos rápidos são aplicados na tecnologia de fixação, entre outros, na construção de ferramentas das indústrias automobilística, metalúrgica, madeireira ou de processamento de plástico. Eles servem para reter e fixar peças de trabalho nos processos de furação, retífica, soldagem, dobramento, teste e montagem.

Os grampos rápidos da KIPP em aço ou aço inoxidável são caracterizados pela sua longa durabilidade, graças à sua resistência ao desgaste, além do cabo resistente ao óleo na cor vermelho sinal. Além disso, eles convencem pelo fácil manuseio: graças ao seu grande ângulo de abertura, possibilitam a retirada rápida e livre de obstáculos das peças fixadas. Basta uma força mínima para atingir altas forças de tensão.

A HEINRICH KIPP WERK classifica os grampos rápidos em três diferentes formas: grampos horizontais, grampos verticais e grampos tipo torpedo. Os grampos rápidos horizontais apresentam baixa estrutura, enquanto que o grampo tipo torpedo é caracterizado pelo seu design compacto e altas forças de retenção. Além disso, a linha de produtos abrange alças e grampos esticadores, adequados para o fechamento de moldes ou recipientes. Através das ponteiras, é possível efetuar o ajuste manual e fácil da altura de fixação de todos os grampos rápidos ao tipo de aplicação correspondente.

FEATURE grip
Com a nova linha de produtos “FEATURE grip”, a KIPP desenvolve e oferece componentes e soluções informativos e conectáveis, adequados para a Indústria 4.0. Através destes componentes inteligentes, buscamos contribuir com informações adicionais, para que os usuários possam projetar os seus processos de produção digitalizados de forma mais estável, precisa e segura.
Gostaria de saber mais sobre a nossa nova linha de produtos FEATURE grip?

Entre em contato com nossos especialistas:

featuregrip@kipp.com

Nossos especialistas estão à sua espera diretamente no local:
Você tem dúvidas e gostaria de obter mais informações sobre nossos produtos e sobre a empresa HEINRICH KIPP? Entre em contato conosco no nosso estande. Os nossos técnicos e especialistas aguardam a sua visita para um contato pessoal. Assim, você poderá obter informações detalhadas sobre nossos produtos em exibição e muitas outras novidades.
Contato

Stephan Liersch
Celular 0151 14117379
Tel. 03521 463158

stephan.liersch@kipp.com

Pascal Kretschmer
Mobil 0170 3876473
Tel. 02351 664 3514

pascal.kretschmer@kipp.com