Sistema modular de 5 eixos UNI lock
Tempos curtos de equipagem da máquina sem perda de precisão? O sistema modular de 5 eixos da linha UNI lock da KIPP foi exatamente projetado para essa finalidade. Devido à configuração individual das colunas de fixação, é possível efetuar a usinagem de uma peça de trabalho sobre 5 eixos. O sistema modular é composto pelo módulo básico, de extensão, acessórios para a devida montagem, bem como por diversos adaptadores. Desta maneira, é possível trabalhar uma peça sem perigos de colisão, garantindo adicionalmente uma resistência máxima com alta força de fixação da peça de trabalho. O módulo pode ser montado diretamente sobre uma mesa de trabalho (mesa de rasgo em T, sistemas de placas de fixação com furos e sistemas de fixação Ponto Zero). |