A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Puxadores configurados
KK002

Puxadores configurados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico (PA12) ou Alumide (poliamida com alumínio)Versão:azul escuro, azul, vermelho, verde, laranja, amarelo. Cinza prateado somente com Alumide.Indicação:

Você pode configurar livremente o item através da ferramenta “configurador de produto”.
Ao acessar o configurador, você deve selecionar os dados desejados tais como: tamanho, dimensão de rosca ou cores.
Este sistema de configuração proporciona uma liberdade de uso da sua criatividade na realização de quase todas as suas idéias nos projetos de engenharia.

Todas as peças são customizadas e fabricadas sob medida, de acordo com os requisitos do cliente, portanto, não será permitida a sua devolução.
A fixação deve ser efetuada com parafusos DIN 912
A capacidade de carga dependerá da configuração do componente (D1) e não pode ser informada antecipadamente. Para aplicações típicas de puxadores (por exemplo, para abertura manual de abas, tampas ou gavetas não travadas), os artigos apresentam a configuração ideal.

Oferecemos o seguinte desconto escalonado:
a partir de 5 unidades 15%
a partir de 10 unidades 18%
a partir de 100 unidades 20%

Atenção:

Todos os preços para os artigos configuráveis são demonstrados em Euro (€).

Aplicação:Após efetuar o login (gratuito), você poderá acessar o configurador.
Dependendo do tipo de navegador (otimizado para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou Safari), você pode digitar os valores diretamente nos campos de entrada ou alterá-los através das teclas de direção.
Cada alteração feita através das teclas de direção, influenciará o produto visualizado no configurador. Se a digitação de dados for efetuada pelo campo numérico, a configuração sofrerá alteração, assim que avançar para o próximo campo.
LOGOTIPO:
Existe a possibilidade de efetuar o download de um logotipo, que será centralizado e estampado 2 mm na parte superior do artigo. Devido ao trabalho manual dos dados, não é possível gerar imagem de visualização, implicando ainda uma taxa adicional única, que pode ser visualizada no campo de preços.
A posição do logotipo deve ser confirmada pelo cliente.
Depois de digitar a quantidade, o artigo será transferido para o carrinho de compras. Para continuar, basta prosseguir com o processo de encomenda e finalizar o pedido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados KK002 Puxadores configurados 190 kB

Configurador 3D

Para poder utilizar o nosso sistema de configuração 3D, você deve fazer primeiramente o login. Se você ainda não se cadastrou em nosso site, acesse:

Sou novo cliente

Desenhos

Puxadores configurados