Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. Crampon plaqueur avec surface d'appui rectifiée et trou taraudé pour élément d'appui.Indication de dessin :
Forme A : avec mors plat
Forme B : avec mors en vé
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1387 Crampon plaqueur avec appui 215 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampon plaqueur avec appui

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLargeur
de la
rainure
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(course
de serrage)
Force de
serrage
N
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1387.110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 Sur demande
K1387.114A144816M1213M12534527157240100554150009 Sur demande
K1387.118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 Sur demande
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 Sur demande
K1387.214B144816M1213M12534527157240100554150009 Sur demande
K1387.218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33