Groupes de marchandise
Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch
K0269 inch

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0269 inch Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch 489 kB

Dessins

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0269.1AE1gris foncé RAL 7021plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1AE2orangé pur RAL 2004plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1AE16jaune colza RAL 1021plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1AE84rouge traffic RAL 3020plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1AE86vert sécurité RAL 6032plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1AE87bleu traffic RAL 5017plastique18-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A01gris foncé RAL 7021plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A02orangé pur RAL 2004plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A016jaune colza RAL 1021plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A084rouge traffic RAL 3020plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A086vert sécurité RAL 6032plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A087bleu traffic RAL 5017plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A11gris foncé RAL 7021plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A12orangé pur RAL 2004plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A116jaune colza RAL 1021plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A184rouge traffic RAL 3020plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A186vert sécurité RAL 6032plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A187bleu traffic RAL 5017plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A21gris foncé RAL 7021plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A22orangé pur RAL 2004plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A216jaune colza RAL 1021plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A284rouge traffic RAL 3020plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A286vert sécurité RAL 6032plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.1A287bleu traffic RAL 5017plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0269.2A21gris foncé RAL 7021plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A22orangé pur RAL 2004plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A216jaune colza RAL 1021plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A284rouge traffic RAL 3020plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A286vert sécurité RAL 6032plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A287bleu traffic RAL 5017plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A31gris foncé RAL 7021plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A32orangé pur RAL 2004plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A316jaune colza RAL 1021plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A384rouge traffic RAL 3020plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A386vert sécurité RAL 6032plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.2A387bleu traffic RAL 5017plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0269.3A31gris foncé RAL 7021plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A32orangé pur RAL 2004plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A316jaune colza RAL 1021plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A384rouge traffic RAL 3020plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A386vert sécurité RAL 6032plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A387bleu traffic RAL 5017plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A41gris foncé RAL 7021plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A42orangé pur RAL 2004plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A416jaune colza RAL 1021plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A484rouge traffic RAL 3020plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A486vert sécurité RAL 6032plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.3A487bleu traffic RAL 5017plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0269.4A41gris foncé RAL 7021plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A42orangé pur RAL 2004plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A416jaune colza RAL 1021plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A484rouge traffic RAL 3020plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A486vert sécurité RAL 6032plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A487bleu traffic RAL 5017plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A51gris foncé RAL 7021plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A52orangé pur RAL 2004plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A516jaune colza RAL 1021plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A584rouge traffic RAL 3020plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A586vert sécurité RAL 6032plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.4A587bleu traffic RAL 5017plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0269.5A51gris foncé RAL 7021plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A52orangé pur RAL 2004plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A516jaune colza RAL 1021plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A584rouge traffic RAL 3020plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A586vert sécurité RAL 6032plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A587bleu traffic RAL 5017plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A61gris foncé RAL 7021plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A62orangé pur RAL 2004plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A616jaune colza RAL 1021plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A684rouge traffic RAL 3020plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A686vert sécurité RAL 6032plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0269.5A687bleu traffic RAL 5017plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33