|
|
K0221Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle Traverse avec revêtement plastique cannelé, noirNota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | A | B | B1 | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0221.1801 | aluminium | rectifiée et anodisée | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.2001 | aluminium | rectifiée et anodisée | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.2501 | aluminium | rectifiée et anodisée | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.3001 | aluminium | rectifiée et anodisée | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.3501 | aluminium | rectifiée et anodisée | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.4001 | aluminium | rectifiée et anodisée | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.5001 | aluminium | rectifiée et anodisée | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.6001 | aluminium | rectifiée et anodisée | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.1802 | aluminium | revêtement plastique strié | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.2002 | aluminium | revêtement plastique strié | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.2502 | aluminium | revêtement plastique strié | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.3002 | aluminium | revêtement plastique strié | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.3502 | aluminium | revêtement plastique strié | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.4002 | aluminium | revêtement plastique strié | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.5002 | aluminium | revêtement plastique strié | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | Sur demande | | K0221.6002 | aluminium | revêtement plastique strié | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|