Groupes de marchandise
Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes
K1792

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plaque de fixation en acier/plastique.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Finition :Plaque de fixation laquée.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Nota :Les supports d'écran permettent de fixer des écrans pesant jusqu'à 10 kg, qui pourront être retirés sans effort si besoin. Par ailleurs, le bras des supports d'écran peut être réglé en hauteur ainsi qu'en angle. L'écran fixé peut pivoter à 90°. Les plaques de fixation des supports d'écran sont compatibles avec la norme VESA 75/100.Utilisation :La clé à six pans permet d'augmenter ou de réduire la force du ressort qui doit être appliquée pour régler les différents axes.Contenu de la livraisonSupports d'écran 4 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 4 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.

Supports d’écran 5 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 5 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1792 Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes 162 kB

Dessins (aperçu complet)

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur
4 ou 5 axes, forme A, 4 axes

plus d'infos

Dessins

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur
4 ou 5 axes, forme A, 4 axes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CAOAcc.PrixCommander
K1792.4360A4 axes7510094705,313,892361144043436361 Sur demande

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur
4 ou 5 axes, forme B, 5 axes

plus d'infos

Dessins

Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur
4 ou 5 axes, forme B, 5 axes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1B2B3DD1D2HH2LL1CAOAcc.PrixCommander
K1792.6341B5 axes7510094705,313,8946440634560 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33