Groupes de marchandise
Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier
K0153_K

Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableNota :Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0153_K Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier 186 kB

Dessins

Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière des composantsDD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
K0153.205KacierM5251017979 Sur demande
K0153.206KacierM63213,521119,512 Sur demande
K0153.2061KacierM64013,525131012 Sur demande
K0153.208KacierM84013,525131012 Sur demande
K0153.2081KacierM8501932171217 Sur demande
K0153.210KacierM10501932171217 Sur demande
K0153.2101KacierM10631937181217 Sur demande
K0153.212KacierM12631937181217 Sur demande
K0153.216KacierM16632340211523 Sur demande
K0153.305Kacier inoxydableM5251017979 Sur demande
K0153.306Kacier inoxydableM63213,521119,512 Sur demande
K0153.3061Kacier inoxydableM64013,525131012 Sur demande
K0153.308Kacier inoxydableM84013,525131012 Sur demande
K0153.3081Kacier inoxydableM8501932171217 Sur demande
K0153.310Kacier inoxydableM10501932171217 Sur demande
K0153.3101Kacier inoxydableM10631937181217 Sur demande
K0153.312Kacier inoxydableM12631937181217 Sur demande
K0153.316Kacier inoxydableM16632340211523 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Brésil
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33