HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Arandelas en forma de C con tornillo con collar
K0872

Arandelas en forma de C con tornillo con collar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandela en forma de C de acero de cementación.
Tornillo con collar de acero templado y revenido.
Versión:Arandela en forma de C templada por cementación y bruñida.
Tornillo con collar tratado en caliente y bruñido.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0872 Arandelas en forma de Ccon tornillo con collar 149 kB

Planos

Arandelas en forma de C con tornillo con collar

Selección/filtro de artículos

Referencia

BCDEFGSWJCADAcc.PrecioPedir
K0872.900103224886M6514 A petición
K0872.90012402710108M8619 A petición
K0872.90016503310108M8619 A petición