|
|
K2075_PBManivela de mano de acero inoxidable con agujero de referencia |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404. Versión:Manivela de acabado natural. Termoplástico gris antracita. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Similar a la norma DIN 469. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2075.3110 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | A petición | | K2075.3212 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 |  | | A petición | | K2075.3314 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | A petición | | K2075.3417 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | A petición | | K2075.31106 | agujero de referencia | con perforación transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | A petición | | K2075.32126 | agujero de referencia | con perforación transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | A petición | | K2075.33146 | agujero de referencia | con perforación transversal | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | A petición | | K2075.34176 | agujero de referencia | con perforación transversal | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|