HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Tubos perfilados de aluminio Ø30 pesado de tipo I
K1978

Tubos perfilados de aluminio Ø30 pesado de tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versión:Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.Indicación:Perfil de aluminio en versión reforzada para construcciones estilizadas y de peso optimizado. En las cuatro ranuras de apriete montadas en un ángulo de 90° se pueden instalar conectores de Ø30 sin ningún otro retoque de los perfiles. La conexión en unión positiva logra unas construcciones extremadamente estables. Las uniones se pueden ampliar en cualquier momento y también desmontar de nuevo con facilidad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1978 Tubos perfilados de aluminio Ø30 pesado de tipo I 232 kB

Planos

Tubos perfilados de aluminio Ø30 pesado de tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilL

L
máx.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Momento de inercia de una superficie
Torsión
cm⁴
Superficie de perfil
cm²
Peso
aprox. kg/m
CADAcc.PrecioPedir
K1978.00300X1000Ø30100060003,063,062,042,0454,671,20 A petición