Grupos de mercancía

Línea de productos KIPP ESD

Volver

Protección óptima para componentes sensibles

Línea de productos KIPP ESD

La nueva línea de productos ESD ha sido especialmente desarrollada por KIPP para la máxima protección de componentes sensibles a descarga electrostática.

Debido a una descarga electrostática en las cercanías, los componentes, elementos y aparatos electrónicos sensibles pueden sufrir daños o incluso quedar destruidos.
ESD garantiza una elevada seguridad para los Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directivas sobre productos ATEX 2014/34/UE y los operadores que deben cumplir las directivas para operadores ATEX 1999/92/CE.

     

+ Capacidad de derivación eléctrica

    

+ Se puede usar según DIN EN 61340-5-1

    

+ Productos con diseño KIPP probado

    

+ Según las directivas de productos ATEX 2014/34/UE

    

+ Calidad KIPP 100 %

= Seguridad en la realización y el efecto

Línea de productos KIPP ESD
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33