Grupos de mercancía

KIPP TUCÁN marca nuevas pautas

Volver
La palanca de sujeción tucán de KIPP marca nuevas pautas
TUCÁN marca nuevas pautas en la relación calidad-precio
Presionar en lugar de tirar
Gracias a su atractivo diseño, la palanca de sujeción TUCÁN es apropiada para aplicaciones visibles en el campo de la construcción de máquinas y de instalaciones. TUCÁN ofrece algunas innovaciones en el manejo. En estado inicial, la palanca está bloqueada; la transposición se realiza apretando y no tirando.

El desbloqueo se realiza en dirección a la superficie de atornillado. Además, las numerosas superficies lisas visibles permiten una rotulación individual del producto con un logotipo o una indicación, por ejemplo.

KIPP ofrece la palanca de sujeción TUCÁN, con su empuñadura ergonómica y su acreditada funcionalidad, en tres tamaños. Estos productos están disponibles en acero, con rosca exterior o rosca interior. La palanca de sujeción ofrece un momento de torsión suficientemente alto a bajo precio.

Ir a la página del producto - con rosca interior

Ir a la página del producto - con rosca exterior

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33