Grupos de mercancía
Modelos CAD para más de 16 000 piezas en una aplicación
Nuevo servicio de descarga móvil de KIPP para Android e iOS
Modelos CAD de KIPP para más de 18 000 piezas en una aplicación
HEINRICH KIPP WERK ofrece ahora los datos CAD de su gama completa de productos en una aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación funcional se desarrolló para los sistemas operativos Android e iOS y se encuentra con el nombre de "KIPP app" en los portales de software de Google y Apple. Con ella, los fabricantes y vendedores de construcción de máquinas, instalaciones y vehículos tienen acceso directo y gratuito a más de 16 000 piezas de referencia.

La nueva aplicación utiliza datos procedentes de la eficaz base de datos de KIPP. Todos los detalles de los modelos en 2D y 3D están incluidos en los formatos de datos CAD disponibles en el mercado. Los modelos CAD en 3D cumplen el estándar internacional y son compatibles con los sistemas CAD habituales. Los usuarios pueden configurar los modelos CAD de forma personalizada. Unas gafas 3D permiten aumentar y mover el producto por el espacio tridimensional a 360°. Todos los datos CAD se pueden enviar fácilmente por correo electrónico.

La app KIPP está disponible en tres idiomas. La selección de idioma se realiza de forma automática mediante la detección del ajuste de idioma del sistema operativo.

Descargar KIPPapp
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33