Grupos de mercancía

TPS (también TPE-S)

TPE de estireno

Detalles técnicos

El TPS es un elastómero termoplástico a base de estireno.
Es el material de TPE de utilización más frecuente.
El TPS tiene buenas propiedades mecánicas y resistencia química, además de ser apto para usos en el sector alimentario.

Aplicaciones típicas:

- Empuñaduras "Soft-touch"
- Juntas de botellas

TPU (también TPE-U)

TPE de uretano

Detalles técnicos

El TPU es un representante termoplástico del poliuretano (PUR).
Este material, por sus buenas propiedades mecánicas y su gran resistencia al desgaste, es muy utilizado en el sector de la automoción.
Tiene una resistencia química algo más limitada que el TPS.

Aplicaciones típicas:

- Juntas estáticas y dinámicas
- Carenados y revestimientos de vehículos
- Camisas de cables
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
Brasil
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33