Groupes de marchandise
Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox - inch
K0126 inch

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox -...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.Sur demande :Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0126 inch Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox - inch 242 kB

Dessins

Manette indexable 2K avec taraudage, insert taraudé en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0126.1A001110-24910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.1A101110-32910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.1A20111/4-20910151624,54103033,540,148,110,116 Sur demande
K0126.2A20121/4-201213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.2A30125/16-181213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 Sur demande
K0126.3A30135/16-181416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
K0126.3A40133/8-161416212237101751,656,180,291,220,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33