Groupes de marchandise
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch
K0124 inch

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308 (correspond à AISI "316").
Insert : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée.
Autres éléments en acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0124 inch Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch 243 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse ou grenaillées, avec taraudage, insert fileté en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseTailleXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0124.1A0électropoli110-244047710131424,5414,53134916 Sur demande
K0124.1A1électropoli110-324047710131424,5414,53134916 Sur demande
K0124.1A2électropoli11/4-204047710131424,5414,53134916 Sur demande
K0124.2A2électropoli21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 Sur demande
K0124.2A3électropoli25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 Sur demande
K0124.3A3électropoli35/16-1880911116212237102454,558,51422 Sur demande
K0124.3A4électropoli33/8-1680911116212237102454,558,51422 Sur demande
K0124.4A4électropoli43/8-169510913192727,54310276367,51724 Sur demande
K0124.4A5électropoli41/2-139510913192727,54310276367,51724 Sur demande
K0124.5A5électropoli51/2-1311012615233132491231,57377,52326 Sur demande
K0124.5A6électropoli55/8-1111012615233132491231,57377,52326 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33