![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33 E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com |
|
K1958Mors de serrage |
retour | |
Description de l'article/illustrations du produit |
Afficher/filtrer tous les articles |
DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé (52 +2 HRC) et bruni.Nota :Les mors de serrage sont conçus pour le montage sur les mors d'étau. Il suffit d'un lamage doté de trous taraudés pour les monter. Les contours saillants des mors de serrage pénètrent dans la pièce et empêchent tous mouvements. – Un serrage s'adaptant à la forme de la pièce et permettant des valeurs de coupe élevées. – Faible hauteur de serrage de 1,5 mm (coûts matière réduits). – Les contours du mors de serrage génèrent un léger plaquage vers le bas. Une butée est disponible en accessoire.Indication de dessin : 1) Pièce à usiner 2) Mors ![]() TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF : Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
| ||
|
Autres articles de cette catégorie |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-27 | > | >> |
<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-27 | > | >> |