Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Accessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin :
1) Plaque de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2048 Excentrique de bridage en acier 290 kB

Dessins (aperçu complet)

Excentrique de bridage en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeABDD1HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K2048.060A-5,9-10M659- Sur demande
K2048.080A-7,1-12M8612- Sur demande
K2048.100A-8,3-14M10715- Sur demande
K2048.120A-9,5-16M12818- Sur demande
K2048.061B-5,91010M6596 Sur demande
K2048.081B-7,11212M86127 Sur demande
K2048.101B-8,31414M107158 Sur demande
K2048.121B-9,51616M128189 Sur demande
RéférenceFormeLL1L2L3Course
S
SWForce
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2048.060A56,8--1,842,27,4 Sur demande
K2048.080A68,2--2,254,718 Sur demande
K2048.100A79,5--2,567,935 Sur demande
K2048.120A810,9--2,981460 Sur demande
K2048.061B56,81131,842,27,4 Sur demande
K2048.081B68,2115,52,254,718 Sur demande
K2048.101B79,51182,567,935 Sur demande
K2048.121B810,91202,981460 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33