- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0926Mini ensemble de bridage pivotant |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement. Poignée : plastique.Finition :traité et bruni ou nickelé.Nota :Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
* Force manuelle admissible pour la poignée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Finition 1 | Surface corps | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | Force de serrage N | Force FH N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0926.0100 | gauche | bruni | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | Sur demande | | K0926.01001 | gauche | nickelé | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | Sur demande | | K0926.0150 | gauche | bruni | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | Sur demande | | K0926.01501 | gauche | nickelé | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | Sur demande | | K0926.0200 | gauche | bruni | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | Sur demande | | K0926.02001 | gauche | nickelé | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | Sur demande | | K0926.0300 | gauche | bruni | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | Sur demande | | K0926.03001 | gauche | nickelé | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M11 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | Sur demande | | K0926.1100 | droite | bruni | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | Sur demande | | K0926.11001 | droite | nickelé | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | Sur demande | | K0926.1150 | droite | bruni | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | Sur demande | | K0926.11501 | droite | nickelé | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | Sur demande | | K0926.1200 | droite | bruni | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | Sur demande | | K0926.12001 | droite | nickelé | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | Sur demande | | K0926.1300 | droite | bruni | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | Sur demande | | K0926.13001 | droite | nickelé | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|