Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0301 Colonne d‘appui femelle 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Colonne d‘appui femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDEGHRTSWCAOAcc.PrixCommander
K0301.106X20A9,52M620-1210 Sur demande
K0301.106X40A9,52M640-1210 Sur demande
K0301.110X32A16,53M1032-1817 Sur demande
K0301.110X63A16,53M1063-1817 Sur demande
K0301.112X32A18,53M1232-1819 Sur demande
K0301.112X63A18,53M1263-1819 Sur demande
K0301.116X50A234M1650-2424 Sur demande
K0301.116X100A234M16100-2424 Sur demande
K0301.206X20B9,52M620-1210 Sur demande
K0301.206X40B9,52M640-1210 Sur demande
K0301.210X32B16,53M1032-1817 Sur demande
K0301.210X63B16,53M1063-1817 Sur demande
K0301.212X32B18,53M1232-1819 Sur demande
K0301.212X63B18,53M1263-1819 Sur demande
K0301.216X50B234M1650-2424 Sur demande
K0301.216X100B234M16100-2424 Sur demande
K0301.306X20C9,5-M620151210 Sur demande
K0301.306X40C9,5-M640151210 Sur demande
K0301.310X32C16,5-M1032301817 Sur demande
K0301.310X63C16,5-M1063301817 Sur demande
K0301.312X32C18,5-M1232351819 Sur demande
K0301.312X63C18,5-M1263351819 Sur demande
K0301.316X50C23-M1650402424 Sur demande
K0301.316X100C23-M16100402424 Sur demande
K0301.406X20D9,5-M620-1210 Sur demande
K0301.406X40D9,5-M640-1210 Sur demande
K0301.410X32D16,5-M1032-1817 Sur demande
K0301.410X63D16,5-M1063-1817 Sur demande
K0301.412X32D18,5-M1232-1819 Sur demande
K0301.412X63D18,5-M1263-1819 Sur demande
K0301.416X50D23-M1650-2424 Sur demande
K0301.416X100D23-M16100-2424 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33