Grupos de mercancía
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
K0477

Conectores para tubo, patas de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.

Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0477 Conectores para tubo, patas de acero inoxidable 567 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, patas de acero inoxidable

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrecioPedir
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 A petición

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAcc.PrecioPedir
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 A petición
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 A petición

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - pulgadas

K0124 inch

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico o tratado con chorro, con rosca exterior, inserto roscado acero inoxidable - pulgadas

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

K0124 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

K0124

Palancas de apriete de acero inoxidable con rosca exterior y collar extendido, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

K0121

Palancas de apriete de acero inoxidable, pulimentado electrolítico, con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33