Grupos de mercancía

Hannover Messe

Volver
Hannover Messe
Hannover:
01.04. - 05.04.2019

Pabellón 5, puesto A 17
HANNOVER MESSE 2017: HEINRICH KIPP WERK expondrá del 24 al 28 de abril en la feria líder a nivel mundial de la industria. En el mayor recinto ferial del mundo, 6500 expositores internacionales presentan sus tecnologías más novedosas del sector industrial. Bajo el lema "Integrated Industry – Creating Value" se centra la atención en la siempre importante comercialización de la industria 4.0.
Sumérjase en el mayor acontecimiento tecnológico del año y visite nuestro estand de feria KIPP.

Info: Hannover Messe

Perno de bloqueo de bola

HEINRICH KIPP WERK amplía su gama con nuevos pernos de bloqueo de bola. El surtido de productos de KIPP incluye pernos de bloqueo de bola en las más diversas variantes. Un aspecto destacado de esta ampliación son los »pernos de bloqueo de bola con bloqueo automático. Además del acabado estandar, también está disponible con »empuñadura en T y con »empuñadura en L.

Su funcionamiento: Al pulsar el botón en el extremo superior del perno se activa el mecanismo de resorte. De este modo se suelta el bloqueo de las bolas, que se retraen entonces hacia el interior. Al soltar el botón pulsador se activa de nuevo el bloqueo de las bolas, que van entonces a parar de nuevo a su posición inicial (exterior). Esta función garantiza un mecanismo de bloqueo autobloqueante y sólido en el que está excluido que el perno se suelte accidentalmente.

MEDI grip

La línea de productos MEDI grip de KIPP ha sido especialmente desarrollada para áreas en que hay que satisfacer las máximas exigencias de higiene. Los elementos de mando están hechos de un plástico enriquecido con microplata que reduce la población bacteriana de la superficie. De este modo se minimizan en gran medida los riesgos de infección. Los productos MEDI grip se utilizan principalmente en aquellas áreas en que se aplican estrictas normas de higiene. Aquí se cuenta, sobre todo, el sector sanitario, como los hospitales, consultas médicas y centros de asistencia y cuidados.

También en las instalaciones de producción de alimentos se emplean los productos antibacterianos. La gran ventaja de esta línea de artículos consiste en que los elementos de mando son inalterábles a la humedad y diversos productos de limpieza.

Ir a la línea de productos

NATURE grip

La línea de productos NATURE grip de KIPP incorpora en su esencia la calidad y sostenibilidad. Los productos están fabricados de plástico ecológico y de materias primas renovables y no contienen ningún ingrediente derivado del petróleo. La particularidad que distingue a este material es su origen, porque las fibras de madera utilizadas proceden de bosques alemanes explotados de manera sostenible. Las diversas empuñaduras destacan por su buena resistencia a los agentes químicos ácidos y básicos. Los productos NATURE grip se prestan a toda clase de aplicaciones en interiores y exteriores en su variante gris antracita o con un noble acabado en madera.

Ir a la línea de productos

ESD (Electrostatically Sensitive Device, dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas)

La línea de productos ESD de KIPP ofrece una protección óptima a los componentes más delicados. Así, los elementos de mando se utilizan especialmente en las zonas ESD de protección electrostática, donde haya componentes electrónicos sensibles. Los productos ESD están fabricados de un plástico especial capaz de desviar la carga eléctrica, cumpliendo así la norma DIN EN 61340-5-1.
Los elementos de mando ESD se utilizan además a menudo en zonas con riesgo de explosión, para impedir una posible descarga de energía electrostática. La conductancia eléctrica de todos los productos ESD ha sido verificada por el instituto TÜV Süd.

Ir a la línea de productos

Active aquí su entrada gratuita a la feria.

Regístrese aquí en línea con el número de su vale para que le podamos enviar por e-mail su entrada electrónica personalizada.

¿Tiene alguna consulta y desea saber más sobre nuestros productos y la planta de HEINRICH KIPP WERK? Aproveche la oportunidad de ponerse en contacto in situ con nuestros especialistas expertos para obtener una amplia información sobre los productos exhibidos y las novedades que tenemos.
Persona de contacto

Markus Schüle

Tel. móvil +49 175 5781842

markus.schuele@kipp.com
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33