Grupos de mercancía

Aleación de cobre-cinc

Volver

Aleación de cobre-cinc

N.º de material CW614N (MS58)
Número de material DIN 2.0401
Denominación breve CuZn39Pb3
Descripción Aleación de cobre-cinc
Composición
Componentes de aleación [%]
Cu: 57 - 59
Pb: 2,5 - 3,5
Zn: Rest
Densidad [g/cm³] 8,47
Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
160 - 390
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]  mín - máx.
360 - 500
Alargamiento de rotura
A [ % ]  mín - máx.
8 - 20
Dureza Brinell
Valor de referencia HB
90 - 150

Resistencia a la corrosión
en atmósfera normal
buena

Resistencia a la corrosión
en atmósfera marina
mediana
Maquinabilidad muy buena
Soldabilidad mediana - mala
Anodización no apropiada
Pulido de alto brillo
mecánico
muy bueno
Utilizaciones principales Componentes con conformado por arranque de viruta, p. ej., grifería, piezas de reloj, construcción de máquinas en general, ingeniería eléctrica
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33