Grupos de mercancía

1.4542 Acero inoxidable

Volver

Acero martensítico con endurecimiento por precipitación, estabilizado con niobio,
con excelentes propiedades de tenacidad (1.4542)

table style="width: 780px" cellspacing="2" cellpadding="10" border="1" align="left">

Denominación breve

X5CrNiCuNb16-4

Estándar EE.UU. (AISI)

630

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0 - 0,07

Cr: 15,00 - 17,00

Cu: 3,00 - 5,00

Mn: 0 - 1,50

Mo: 0 - 0,60

Ni: 3,00 - 5,00

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 0,70

Nb: 5 x C - 0,45

Resto: Fe

Clase de acero fino

C3

Densidad [g/cm³]

7,8

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,05

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥1000

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

≥1270

Resistencia a la corrosión

- Buena

- Resistente a todas las condiciones ambientales naturales y agua salada estancada

Maquinabilidad

Media, deficiente

Aptitud para soldadura dura

Buena

Otras características

- Estructura martensítica ferromagnética de especial resistencia después del endurecimiento por precipitación

- No suficientemente apto para pulido mecánico

- Aptitud para electropulido: mediana

- Se puede emplear de -50 a 450°C

Principales aplicaciones

1.4542 se usa cuando se requiere simultáneamente una elevada tenacidad y buena resistencia a la corrosión:

- Tornillos

- Husillos, ejes

- Discos de cubo

- Equipamiento para construcción naval, offshore

- Equipamientos offshore para el aeronáutica y astronáutica

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33