Grupos de mercancía

1.4310 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable austenítico al cromo níquel -
"'El material clásico de los muelles resistentes a la corrosión" (1.4310)

Denominación breve

X10CrNi18-8

Estándar EE.UU. (AISI)

301

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0,05 - 0,15

Cr: 16,00 - 19,00

Mn: 0 - 2,00

Mo: 0 - 0,80

N: 0 - 0,10

Ni: 6,00 - 9,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015

Si: 0 - 2,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

A2

Densidad [g/cm³]

7,9

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,5

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥195

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 750

Resistencia a la corrosión

- Buena

- Material recocido resistente a la corrosión intergranular

- Mejor resistencia en estado pulido

Maquinabilidad

Mediana

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

- Estructura austenítica metaestable que se consolida intensamente con conformación en frío, adquiriendo entonces las características materiales necesarias para la fabricación de elementos tensores

- Apto para pulido mécanico a alto brillo

- Aptitud para electropulido: muy buena

- Conformado en frío sin modificación de la estructura, estable hasta 300°C

Principales aplicaciones

- Área de aplicación principal: Muelles resistentes a la corrosión (hasta 300°C)

- Usos generales con una carga corrosiva mediana:

- Industria automovilística

- Industria química

- Herramientas

- Industria alimentaria

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33