Grupos de mercancía

1.4034 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable martensítico al cromo, templable (1.4034)

Denominación breve

X46Cr13

Estándar EE.UU. (AISI)

420

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0,43 - 0,50
Cr: 12,50 - 14,50
Mn: 0 - 1,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Resto: Fe

 

Clase de acero fino

C-

Densidad [g/cm³]

7,7

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

 

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

≤800

 

Resistencia a la corrosión

- Mediana
-Resistente a medios no clorados, bases y ácidos débiles <br/ >- Proclive a la corrosión intergranular
-- Excelente resistencia, tratado en caliente y pulido

Maquinabilidad

Deficiente

Aptitud para soldadura dura

Deficiente

Otras características

- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel

- Templable hasta dureza HRC 55 (Rm:1700-1900 N/mm²)

- Apto para pulido mecánico a alto brillo

- Aptitud para electropulido: mediana

Principales aplicaciones

- Cuchillas giratorias y cuchillos de mesa

- Cuchillas de afeitar y tijeras

- Rodamientos y apoyos de cilindros

- Patines de hielo

- Instrumentos quirúrgicos

- Instrumentos de metrología

- Productos para la industria farmacéutica y médica

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33