Productgroepen

Nieuwe KIPP-vergrendelpennen vallen op door eenvoudig principe

terug

Snelle verbinding

Nieuwe KIPP-vergrendelpennen vallen op door eenvoudig principe

HEINRICH KIPP WERK voegt nieuwe vergrendelpennen aan zijn assortiment toe. Daarmee kunnen op eenvoudige manier twee delen of werkstukken met een druk op de knop worden verbonden of vastgezet. Speciale modellen van roestvrij staal zijn geschikt voor veeleisende toepassingen.
De vergrendelpennen van KIPP zijn functionele componenten, die volgens een eenvoudig en bekende principe werken. Eerst wordt een knop aan het bovenste uiteinde van de pen ingedrukt. Dit zorgt voor het ontgrendelen en intrekken van de kogels die aan het onderste uiteinde zijn aangebracht. Vervolgens wordt de vergrendelpen in de daarvoor bestemde opening geschoven en wordt de knop losgelaten. De kogels komen uit hun opening en zorgen door spanning voor een vergrendeling. Het per ongeluk loslaten van de pen door trillingen of andere externe invloeden is uitgesloten.

Af fabriek biedt KIPP de vergrendelpennen met T-, L- en paddenstoelgrepen van zwart thermoplast en stalen delen van roestvrij staal met een diamter van 5-16 mm en een lengte van 10-80 mm aan. Deze zijn voorzien van een kleine opening waaraan, indien nodig, een borgkabel kan worden bevestigd. Bovendien bevat het assortiment ook pennen van hoogvast, gehard roestvrij staal, die hoge belastingen kunnen weerstaan. Deze worden gebruikt in de levensmiddelen- of chemische industrie. Aan de handige ringgreep kunnen ook deze vergrendelpennen van KIPP met een borgkabel worden voorzien.

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33