Tevens stelt KIPP nieuwe kogelblokkeerpennen in diverse uitvoeringen beschikbaar met verschillende inbouwmaten evenals houd- en uittrekkrachten. Deze worden toegepast bij wisselinstallaties bij montagebouw of overal waar handmatig instellen of snel monteren nodig is, bijvoorbeeld bij hoogteverstelling in automatische installaties.
Alle artikelen zijn geschikt voor snelpannen van twee platen met dezelfde of verschillende dikten. Daarvoor moet de knop worden ingedrukt en de kogelblokkeerpen in de daarvoor bestemde opnamebus worden ingeschoven. Door de knop los te laten, worden de platen gespannen. Vrijgeven van de spanning vindt in omgekeerde richting plaats. |