Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1261_B Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма B 298 kB

Чертежи

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2Перемещение
L мин.
Перемещение
L макс.
HL1Ход зажима
L2
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1261.03000BСталь150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 по запросу
K1261.07000BСталь200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 по запросу
K1261.13000Bнержавеющая сталь150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 по запросу
K1261.17000Bнержавеющая сталь200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33