Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой
K0747_B

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.
Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

Упорные штифты с обычной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. К тому же, меньшие допуски на обработку делают продукты менее чувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка 1.0715.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из RAL 7021 черно-серого термопласта.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0747_B Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой 203 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Материал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.02903060BСталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.02004060BСталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.02004080BСталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.02105080BСталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.02105100BСталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.02206100BСталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.02206120BСталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.02308120BСталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.12903060Bнержавеющая сталь3M61431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.12004060Bнержавеющая сталь4M6143615613461016122 по запросу
K0747.12004080Bнержавеющая сталь4M8143615613481316127 по запросу
K0747.12105080Bнержавеющая сталь5M814401771558131,36127 по запросу
K0747.12105100Bнержавеющая сталь5M101842,517715510171,361215 по запросу
K0747.12206100Bнержавеющая сталь6M101847,520817610171,881515 по запросу
K0747.12206120Bнержавеющая сталь6M122551,720817612191,881520 по запросу
K0747.12308120Bнержавеющая сталь8M122561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.02903061BСталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.02004061BСталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.02004081BСталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.02105081BСталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.02105101BСталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.02206101BСталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.02206121BСталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.02308121BСталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу
K0747.12903061Bнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,56100,84102 по запросу
K0747.12004061Bнержавеющая сталь4M6x0,75143615613461016122 по запросу
K0747.12004081Bнержавеющая сталь4M8x1143615613481316127 по запросу
K0747.12105081Bнержавеющая сталь5M8x114401771558131,36127 по запросу
K0747.12105101Bнержавеющая сталь5M10x11842,517715510171,361215 по запросу
K0747.12206101Bнержавеющая сталь6M10x11847,520817610171,881515 по запросу
K0747.12206121Bнержавеющая сталь6M12x1,52551,720817612191,881520 по запросу
K0747.12308121Bнержавеющая сталь8M12x1,52561,7261023812192,381920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33