Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания, заходной фаской и контргайкой
K1300_B

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный: Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Стопорные штифты используются там, где необходимо избежать изменения положения для фиксации из-за действия поперечных сил. Защита от проворачивания позволяет сохранить положение штифта по отношению к гильзе. Наклонная поверхность позволяет выполнить саморасцепление штифта под действием односторонних поперечных сил. Отвинчивание винта до маркировки на штифте позволяет проворачивание наклонной поверхности под углом 60°.Монтаж:Разъединение винта выполняется с помощью шестигранника.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания, заходной фаской и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1300.22061BСталь6M12x1,52549,72081741419814 по запросу
K1300.22060BСталь6M122549,72081741419814 по запросу
K1300.23081BСталь8M16x1,53366261023619242035 по запросу
K1300.23080BСталь8M163366261023619242035 по запросу
K1300.022061Bнержавеющая сталь6M12x1,52549,72081741419814 по запросу
K1300.022060Bнержавеющая сталь6M122549,72081741419814 по запросу
K1300.023081Bнержавеющая сталь8M16x1,53366261023619242035 по запросу
K1300.023080Bнержавеющая сталь8M163366261023619242035 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33