Группы товаров
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A
K1196_A

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Гильза POM.
Установочный винт из нержавеющей стали.
Подкладные шайбы из полиамида.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Динамометрические петли позволяют позиционировать дверь в любом угловом положении. Фрикционное сопротивление плавно регулируется установочным винтом в пределах от 0 до 5 Нм.
Угол открытия 225°.

Макс. прочность на растяжение: 6000 Н
Макс. прочность на сдвиг: 5000 Н

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1196_A Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A 196 kB

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1196.55651A553865486,3184,589608070 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33