Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
K0235

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.

Finition :Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox.
Embout noir mat.
Nota :La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0235 Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique 123 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseCouleur du corps de baseABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0235.088041aluminiumanodisé naturel8824M440100200 Sur demande
K0235.096041aluminiumanodisé naturel9624M440108200 Sur demande
K0235.120041aluminiumanodisé naturel12024M440132200 Sur demande
K0235.128041aluminiumanodisé naturel12824M440140200 Sur demande
K0235.160041aluminiumanodisé naturel16024M440172200 Sur demande
K0235.180041aluminiumanodisé naturel18024M440192200 Sur demande
K0235.088042aluminiumanodisé noir8824M440100200 Sur demande
K0235.096042aluminiumanodisé noir9624M440108200 Sur demande
K0235.120042aluminiumanodisé noir12024M440132200 Sur demande
K0235.128042aluminiumanodisé noir12824M440140200 Sur demande
K0235.160042aluminiumanodisé noir16024M440172200 Sur demande
K0235.180042aluminiumanodisé noir18024M440192200 Sur demande
K0235.088043acier inoxydablerectifié8824M440100200 Sur demande
K0235.096043acier inoxydablerectifié9624M440108200 Sur demande
K0235.120043acier inoxydablerectifié12024M440132200 Sur demande
K0235.128043acier inoxydablerectifié12824M440140200 Sur demande
K0235.160043acier inoxydablerectifié16024M440172200 Sur demande
K0235.180043acier inoxydablerectifié18024M440192200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33